J02P/N
Conmutador magnético electrónico
Se emplea un conmutador magnético para supervisar el estado de los componentes de automatización. Estos detectan la proximidad de un imán sin contacto y, a partir de un valor de conmutación determinado, emiten una señal digital.
Descrição
Vantagens – Seus benefícios
- Instalação na ranhura do sensor
para economia de espaço, montagem fácil e rápida do produto - Versão com display LED
para controle da posição de comutação diretamente no sensor - Versão com conector padrão
para troca rápida e fácil do cabo de extensão
Opções e informações especiais
- Descrição funcional
Os interruptores magnéticos respondem a campos magnéticos. No sensor, dois resistores blindados e dois não blindados são combinados com uma conexão em ponte. Em caso de presença de um campo magnético, será obtido um grande sinal, que é proporcional ao tamanho do campo magnético. A partir de um determinado limiar, um sinal de saída é comutado através de um comparador e as respostas do sensor. - Saída de sinal e tipo de comutação
Os sensores estão disponíveis em um projeto com saída de sinal mais próxima e nos tipos de comutação PNP (J02P) e NPN (J02N). - Versões com conector ou extremidade do cabo
O sensor está disponível nas versões com conexão do plugue (cabo de 30 cm, conector M8) ou saída de cabo aberta (cabo de 2 m, fios abertos). - Fontes de interferência
Os sensores podem ser influenciados por outros campos magnéticos nas imediações. Campos magnéticos perturbadores podem ser gerados por motores, soldadores elétricos, ímãs permanentes ou materiais magnetizados (os chamados ímãs suaves), como chaves de caixa sextavada, chips etc.