MTTA HSK-A 100 MK3x150
Morseconus-opnname met uitdrijflippen
IDnr. 23001921
MTTA HSK-A 100 MK3x150, Gereedschapshouders
- Morseconus-opnname met uitdrijflippen
- Reeksen: Morseconus-opnname met uitdrijflippen
- Scheidingvlak met de gereedschaphouder: HSK-A 100
- Morseconus: MK 3
- Uitstekende lengte: 150 mm
- Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,008 mm gemeten van kegel tot inwendige kegel
- Balanceergraad: G6.3 bij 8.000 tpm of Umax < 1 gmm
Technische gegevens
| Technologie | Morsekegelaufnahmen mit Austreiblappen |
|---|---|
| Baureihe | Morsekegelaufnahmen mit Austreiblappen |
| Werkzeughalterschnittstelle | HSK-A 100 |
| Werkzeughalternorm | DIN ISO 12164-1 |
| MK-Größe | MK 3 |
| D2 [mm] | 40.0 |
| Auskraglänge L1 [mm] / [inch] | 150 mm / 5.9" |
| L4 [mm] | 121.0 |
| Gewicht [kg] | 3.02 |
| Kühlmitteldicht | ja |
| Standardlänge | ja |
Version
For mounting morse taper tools with tangs in accordance with DIN 228B.
Run-out accuracy
≤ 0.008 mm measured from taper to internal taper
Balancing grade
G6.3 at 8,000 RPM or Umax < 1 gmm
Data carriers
Bore holes for data carriers according to DIN 69873
Toolholder changes
For automatic toolholder changes
Individual
Additional sizes and customized designs are available upon request