ROTA NCF plus 2 260-86 Z220 RAPIDO-A2
Kraftspannfutter mit Backenschnellwechselsystem
Ident.-Nr. 1520665
Kraftspannfutter mit Backenschnellwechselsystem Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- 3-Backen-Keilhaken-Futter
- Durchgangsbohrung: 86 mm
- Spindelaufnahme: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
- Backenschnittstelle: RAPIDO
- Hub pro Backe: 5.3 mm
- Kolbenhub: 20 mm
- Max. Spannkraft: 110 kN
- Max. Betätigungskraft: 47 kN
- Max. Drehzahl: 3500 1/min
- Gewicht: 32 kg
Technische Details
| Spindeltyp | ISO 702-4 |
|---|---|
| Spindelgröße | Nr. 8 (Z220) |
| Verzahnung | RAPIDO |
| Max. Drehzahl [1/min] | 3500.0 |
| Max. Spannkraft [kN] | 110.0 |
| Max. Betätigungskraft [kN] | 47.0 |
| Hub/Backe [mm] | 5.3 |
| Kolbenhub (H) [mm] | 20.0 |
| Trägheitsmoment [kgm²] | 0.35 |
| Eigenmasse [kg] | 32.0 |
Lieferumfang
Futter, Futter-Befestigungsschrauben, Montageschlüssel für drehbaren Gewindering, Ringschraube und Betriebsanleitung