arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ROTA NCF plus 2 315-104 Z220 RAPIDO-A2

ROTA NCF plus 2 315-104 Z220 RAPIDO-A2

Kraftspannfutter mit Backenschnellwechselsystem

Ident.-Nr. 1520666

Lieferzeit auf Anfrage
Kraftspannfutter mit Backenschnellwechselsystem Standard

Produktmerkmale:
  • 3-Backen-Keilhaken-Futter
  • Durchgangsbohrung: 104 mm
  • Spindelaufnahme: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
  • Backenschnittstelle: RAPIDO
Technische Daten:
  • Hub pro Backe: 5.3 mm
  • Kolbenhub: 20 mm
  • Max. Spannkraft: 130 kN
  • Max. Betätigungskraft: 58 kN
  • Max. Drehzahl: 3000 1/min
  • Gewicht: 54 kg
Spindeltyp ISO 702-4
Spindelgröße Nr. 8 (Z220)
Verzahnung RAPIDO
Max. Drehzahl [1/min] 3000.0
Max. Spannkraft [kN] 130.0
Max. Betätigungskraft [kN] 58.0
Hub/Backe [mm] 5.3
Kolbenhub (H) [mm] 20.0
Trägheitsmoment [kgm²] 0.69
Eigenmasse [kg] 54.0

Lieferumfang
Futter, Futter-Befestigungsschrauben, Montageschlüssel für drehbaren Gewindering, Ringschraube und Betriebsanleitung