ROTA NCO 210 Z170 RAPIDO-A2
Kraftspannfutter mit Backenschnellwechselsystem
Ident.-Nr. 1520668
Kraftspannfutter mit Backenschnellwechselsystem Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- 3-Backen-Keilhaken-Futter
- Spindelaufnahme: ISO 702-4 Nr. 6 (Z170)
- Backenschnittstelle: RAPIDO
- Hub pro Backe: 9 mm
- Kolbenhub: 27 mm
- Max. Spannkraft: 85 kN
- Max. Betätigungskraft: 37.5 kN
- Max. Drehzahl: 3000 1/min
- Gewicht: 21 kg
Technische Details
| Spindeltyp | ISO 702-4 |
|---|---|
| Spindelgröße | Nr. 6 (Z170) |
| Verzahnung | RAPIDO |
| Max. Drehzahl [1/min] | 3000.0 |
| Max. Spannkraft [kN] | 85.0 |
| Max. Betätigungskraft [kN] | 37.5 |
| Hub/Backe [mm] | 9.0 |
| Kolbenhub (H) [mm] | 27.0 |
| Trägheitsmoment [kgm²] | 0.14 |
| Eigenmasse [kg] | 21.0 |
Lieferumfang
Futter, Futter-Befestigungsschrauben, Verschlussdeckel und Betriebsanleitung