arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ROTA THW3 200-52 Z170-GBK

ROTA THW3 200-52 Z170-GBK

Kraftspannfutter mit Backenschnellwechselsystem

Ident.-Nr. 1366680

Kraftspannfutter mit Backenschnellwechselsystem Standard

Produktmerkmale:
  • 3-Backen-Ringkolben-Futter
  • Abgedichtete Ausführung
  • Backenschnellwechselsystem
  • Durchgangsbohrung: 52 mm
  • Spindelaufnahme: ISO 702-4 Nr. 6 (Z170)
  • Backenschnittstelle: Gerade Verzahnung
Ihre Vorteile:
  • Deutlich längeres Schmierintervall im Vergleich zu einem herkömmlichen Backenschnellwechselfutter
  • Konstante Spannkräfte und dadurch gleichbleibende Werkstückqualität
Technische Daten:
  • Hub pro Backe: 6.7 mm
  • Zahnteilung: 4.712 mm
  • Kolbenhub: 17.5 mm
  • Max. Spannkraft: 64 kN
  • Max. Betätigungskraft: 38 kN
  • Max. Drehzahl: 6000 1/min
  • Gewicht: 22.8 kg
Spindeltyp ISO 702-4
Spindelgröße Nr. 6 (Z170)
Verzahnung Gerade Verzahnung
Max. Drehzahl [1/min] 6000.0
Max. Spannkraft [kN] 64.0
Max. Betätigungskraft [kN] 38.0
Hub/Backe [mm] 6.7
Zahnteilung [mm] 4.712
Kolbenhub (H) [mm] 17.5
Trägheitsmoment [kgm²] 0.13
Eigenmasse [kg] 22.8

Lieferumfang
Futter, 1 Satz Grundbacken mit Schrauben, Backenausklinkschlüssel, Futter-Befestigungsschrauben und Betriebsanleitung