arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ROTA NCF plus 2 215-66 A6-SV60°

ROTA NCF plus 2 215-66 A6-SV60°

Kraftspannfutter mit Durchgangsbohrung und Fliehkraftausgleich

ID 854119

Delivery time on request
Mandrins de tour automatique standard avec trou de passage

Caractéristiques des produits :
  • Mandrin à 3 mors à rampe
  • Système de compensation de force centrifuge
  • Perçage: 66 mm
  • Support de broche: ISO 702-1 Nr. 6
  • Interface des mors: 1,5 mm x 60° Nut 14H7
Caractéristiques techniques :
  • Course par mors : 5.3 mm
  • Course du piston: 20 mm
  • Force de serrage max.: 100 kN
  • Force d'actionnement max.: 42 kN
  • Vitesse de rotation max.: 6000 1/min
  • Poids: 20 kg
Spindle type ISO 702-1
Spindle size Nr. 6
Serration 1.5 mm x 60°
Max. rotational speed [1/min] 6000.0
Max. clamping force [kN] 100.0
Max. actuating force [kN] 42.0
Stroke/jaw [mm] 5.3
Piston stroke (H) [mm] 20.0
Moment of inertia [kgm²] 0.12
Weight [kg] 20.0

Scope of delivery
Chuck, T-nuts with screws, chuck mounting screws, and operating manual