arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ROTA NCR-A-F 250 Z220-SV90°

ROTA NCR-A-F 250 Z220-SV90°

Abgedichtetes 6-Backen-Kraftspannfutter

Ident.-Nr. 1339984

Lieferzeit auf Anfrage
Kraftspannfutter ohne Durchgangsbohrung Standard

Produktmerkmale:
  • 6-Backen-Ausgleichsfutter
  • Fliehkraftausgleichsystem
  • Abgedichtete Ausführung
  • Pendelausgleich: 2+2+2 paarweise pendelnde Backen
  • Spindelaufnahme: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
  • Backenschnittstelle: 1/16" x 90° Nut 14H7
Technische Daten:
  • Hub pro Backe: 8 mm
  • Kolbenhub: 18.5 mm
  • Pendelausgleich: ± 2 mm
  • Max. Spannkraft: 64 kN
  • Max. Betätigungskraft: 38 kN
  • Max. Drehzahl: 3000 1/min
  • Gewicht: 38 kg
Spindeltyp ISO 702-4
Spindelgröße Nr. 8 (Z220)
Verzahnung 1/16" x 90°
Max. Drehzahl [1/min] 3000.0
Max. Spannkraft [kN] 64.0
Max. Betätigungskraft [kN] 38.0
Hub/Backe [mm] 8.0
Kolbenhub (H) [mm] 18.5
Pendelausgleich [mm] ± 2
Trägheitsmoment [kgm²] 0.31
Eigenmasse [kg] 38.0

Lieferumfang
Futter, Nutensteine bzw. Befestigungsschrauben für Aufsatzbacken, Futter-Befestigungsschrauben, Ringschraube und Betriebsanleitung

Hinweis Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
Die im Spannkraft-Drehzahl-Diagramm mit * markierte Backen sind auf der Futterversion mit Fliehkraftausgleich befestigt.