KSF3-F 250-Z-PM
Ident.-Nr. 1460101
Cechy produktu:
- 2-szczękowy blok mocujący
- Ze stałą szczęką
- Skok standardowy
- Otwory pozycjonujące wykonane przyrządem obróbkowym
- Pneumatyczne monitorowanie położenia końcowego
- Pneumatyczne monitorowanie styku
- Szczęki bazowe: Drobne ząbkowanie i wrąb krzyżowy
- Wymiary: 250 x 250 x 98,2 mm
- Zakres siły mocującej: 37 - 50 kN
- Skok na szczękę: 10 mm
- Maks. wysokość szczęki: 150 mm
- Powtarzalność: 0.01 mm
- Ciśnienie otwarcia: 6 - 9 bar
- Zużycie powietrza na skok: 4600 cm³
- czas zamykania/otwierania: 1.5 s
- Masa: 40 kg
Technische Details
| Skok na szczękę [mm] | 10.0 |
|---|---|
| Min. siła mocowania [kN] | 37.0 |
| Maks. siła mocowania [kN] | 50.0 |
| Imadło z wysoką powtarzalnością [mm] | 0.01 |
| Maks. wysokość szczęki [mm] | 150.0 |
| Odległość H [mm] | 40.0 |
| Zużycie powietrza na cykl przy ciśnieniu 6 barów [cm³] | 4600.0 |
| czas zamykania/otwierania [s] | 1.5 |
| Masa [kg] | 40.0 |
Zakres dostawy
Blok mocujący, śruby mocujące do szczęk systemowych i bloku mocującego, zaślepki, śruby przyłączeniowe, tuleje mocujące, instrukcja obsługi
Siła mocująca
Siła mocowania to arytmetyczna suma indywidualnych sił działających przy szczękach w odległości „H” przy ciśnieniu maksymalnym.
Zakres siły mocującej
Siła mocująca zależy od skoku, który zależy od naprężenia sprężyny. Maks. siłę mocującą osiąga się w stanie „otwarty”, min. siłę mocującą w stanie „zamknięty”.
Tolerancja wysokości imadła
±0.04 mm.
Bloki mocujące o tej samej wysokości są dostępne na zamówienie.
Powtarzalność
Wynika z odchyłki położenia końcowego po 100 kolejnych cyklach
Konserwacja i naprawa
Do konserwacji imadeł TANDEM należy stosować nasz specjalny smar LP 410 (nr id. 0184213)