MFRS-DM-A1-050 815 x 315 x 346
Double magnets for large-sized machines
ID 1546542
Standard magnetic clamping technology
Product features:
Product features:
- Double magnetic chuck electro-permanent
- Status display
- Technology: Square pole
- Magnet type: ALNiCO + Neodym
- Without demagnetization cycle
- Dimensions: 815 x 315 x 346 mm
- Pole size: 50 x 50 mm
- Number of poles: 40
- Pole thread: M8
- Connection: 4-PIN
- Number of channels: 1
- Electrical connection: 400 V / 460 V
- Protection class IP: 67
- Max. working temperature: 80 °C
- Weight: 450 kg
Détails techniques
| L [mm] | 815.0 |
|---|---|
| B [mm] | 315.0 |
| H [mm] | 346.0 |
| Max. upínací síla [kN] | 157.0 |
| Počet pólů | 40.0 |
| Připojení | 4-PIN |
| Počet kanálů | 1.0 |
| Síťové napětí | 400 V / 460 V |
| Vlastní hmotnost [kg] | 450.0 |
Rozsah dodávky
Dvojitý magnet, provozní návod, CE prohlášení o shodě; bez řídicí jednotky a bez pólových nástavců