arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
KEH plus 01 400V/50Hz Abbildung ähnlich

KEH plus 01 400V/50Hz

Steuereinheit

Ident.-Nr. 420650

Begrenzt verfügbar
Magnetspanntechnik Standard

Produktmerkmale:
  • Steuereinheit für das modulare System KEH plus
  • Magnettyp: AlNiCo + Neodym
  • Passend für alle Magnetspannplatten Typ MFRS2, MFPS, MFRS und MFR
  • Ohne niedrigen Restmagnetismuszyklus
  • Ansteuerung der SCHUNK Statusanzeige
  • Zur Ansteuerung von einer Magnetspannplatte
Technische Daten:
  • Abmessungen: 350 x 300 x 130 mm
  • Anzahl Kanäle: 1
  • Gewicht: 9.5 kg
Elektrischer Anschluss:
  • Elektrischer Anschluss: 400 V / 50 Hz
  • Absicherung: 32 A
Kommunikationsschnittstellen
  • 3-PIN PLC Easy Anschluss
  • 78-PIN PLC Anschluss (High-End Automation)
L [mm] 350.0
B [mm] 300.0
H [mm] 130.0
Anschluss 1x 4-PIN
Anzahl Kanäle 1.0
Ansteuerung Magnetspannplatten Bis zu 1
Netzspannung 400 V / 50 Hz
Gewicht [kg] 9.5

Lieferumfang
Steuereinheit mit rückseitiger Magnetfolie, Anschlusskabel 32A mit Stecker (5 Meter), Anschlusskabel für PLC easy (5 Meter), Betriebsanleitung und CE-Konformitätserklärung; ohne Verbindungskabel, ohne Handfernbedienung und ohne PLC Box und Kabel