KEH plus 01 460V/60Hz
Řídicí jednotka
Ident.-Nr. 420660
Standardní magnetická upínací technika
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Řídicí jednotka pro modulární systém KEH plus
- Typ magnetu: ALNiCO + Neodym
- Vyhovuje pro všechna magnetická sklíčidla typu MFRS2, MFPS, MFRS a MFR
- Bez cyklu nízkého cyklu zbytkového magnetismu
- Ovládání stavového displeje SCHUNK
- Rozměry: 350 x 300 x 130 mm
- Počet kanálů: 1
- Vlastní hmotnost: 9.5 kg
- Elektrické připojení: 460V/60Hz
- Zabezpečení: 32 A
- Snadné připojení 3-PIN PLC
- 78pinový PLC konektor (high-endová automatizace)
Technische Details
| L [mm] | 350.0 |
|---|---|
| B [mm] | 300.0 |
| H [mm] | 130.0 |
| Raccordement | 1x 4-PIN |
| Nombre de canaux | 1.0 |
| Contrôle magnétique du mandrin | Jusqu'à 1 |
| Tension secteur | 460V/60Hz |
| Poids [kg] | 9.5 |
Etendue de la livraison
Unité de contrôle avec film magnétique à l'arrière, câble de connexion 32 A avec fiche de connexion (5 mètres), câble de connexion pour automate simple (5 mètres), notice d'utilisation et déclaration de conformité CE ; sans câble de connexion, sans commande à distance portable et sans boîtier et câble d'automate