KSC3 80-190-S
Basis-Spanner
Ident.-Nr. 1514220
Zentrischspanner Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Ohne Systembacken
- Schwimmende Ausführung
- Vernickelter Grundkörper
- Abmessungen: 80 x 190 x 50 mm
- Ausgleich: ± 3 mm
- Max. Spannkraft: 25 kN
- Max. Drehmoment: 90 Nm
- Gewicht: 4.5 kg
Technische Details
Spannerbreite [mm] | 80 |
---|---|
Max. Spannkraft [kN] | 25 |
Max. Drehmoment [Nm] | 90 |
Längenausgleich [mm] | ± 3 |
Gewicht [kg] | 4.5 |
Lieferumfang
Spanner inklusive Betriebsanleitung; ohne Systembacken, ohne Drehmomentschlüssel