NE mikro 19
클램핑 모듈
Ident.-Nr. 1445698
클램핑 모듈 표준형
제품 특징:
제품 특징:
- VERO-S 마이크로 인터페이스의 요소 포지셔닝
- 치수: Ø19 x Ø14 x 10.5 mm
- 반복 정밀도: < 0.005 mm
- 중량: 0.02 kg
Technische Details
| 지름 [mm] | 19.0 |
|---|---|
| 반복 정밀도 [mm] | < 0.005 |
| 중량 [kg] | 0.02 |
제공 범위
퀵 체인지 팔레트 유닛