개별 모듈 NSE mikro
클램핑 모듈
VERO-S NSE mikro 시리즈의 퀵 체인지 팔레트 모듈은 스테인리스강으로 제작되었고 “소형 적용분야”에 사용됩니다.
Beschreibung
SCHUNK 고객이 얻는 혜택
- 낮은 높이의 설계
기계의 작업 공간을 확장 - 모든 공압 모듈은 6바의 시스템 압력으로 작동 가능합니다.
추가 압력 증폭기가 필요하지 않습니다. - 짧은 테이퍼를 통한 위치 결정
0.005mm 미만의 반복 정밀도로 매우 쉬운 결합 공정 - 끼워맞춤식(Form-fit), 자가유지식 잠금(self-retained locking)
압력 저하 시에도 완전한 풀다운 포스 유지 - 기본으로 터보 통합
기계 성능의 최대 활용을 위해 당기는 풀다운 포스가 최대 300% 증가하여 효율성이 높습니다. - 부식 없는 스테인리스강 디자인
긴 제품 수명 및 최대 공정 신뢰성 - 모든 NSE mikro 모델에 맞는 일관된 단일 크기의 클램핑 핀
혼동이나 부정확한 작동 위험 최소화 - 통합형 슬라이드 모니터링
자동화된 적용분야에서 사용 가능
옵션 및 특별 정보
- 초소형 크기 때문에 소형 퀵 체인지 팔레트 모듈 VERO-S NSE mikro는 어셈블리 셀과 측정 기계는 물론 경량 기계가공의 공작물, 구성품 및 팔레트의 신속한 변경에 매우 적합합니다. 어셈블리 적용분야에서는 구성품과 팔레트에 대한 고도로 정밀하고 신속하며 완전 자동화된 교체를 지원합니다. 컴팩트한 모양 덕분에 매우 작은 드릴링 패턴을 구현할 수 있습니다.