iTENDO² seismo
Porte-outil sensoriel, composants et accessoires
ID 1511806
iTENDO² seismo
- Gammes: iTENDO²
- Diamètre extérieur: 24 mm
- Longueur de projection: 31.07 mm
- Hauteur totale: 31 mm
- Condition préalable :: L'utilisation du porte-outil iTENDO² seismo nécessite l'utilisation d'iTENDO² pad ou iTENDO² easy connect.
Technische Details
| Technologie | Porte-outil sensoriel, composants et accessoires |
|---|---|
| Gammes | iTENDO² |
| Diamètre extérieur D1 [mm] | 24.0 |
| Hauteur totale L1 [mm] | 31.0 |
| Longueur de projection L1 [mm] | 31.07 |
| L2 [mm] | 40.0 |
| L3 [mm] | 22.0 |
| L4 [mm] | 32.6 |
| L5 [mm] | 6.5 |
| G | M5 |
| Poids [kg] | 0.094 |
| Durée de vie de la batterie [h] | 10 |
| Capteur d’accélération* | 100.0 |
| Pression maxi du fluide de refroidissement [bar] | 20.0 |
* g=9,81m/s2
Version
Support magnétique doté de la technologie iTENDO² pour une utilisation simple lors de tests et d'optimisations de processus. Il peut être très facilement fixé par des aimants ou des vis sur des éléments statiques de l'espace de travail.