arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。

ベースジョー

お客様のジョーツールチェンジチャックに対応

SCHUNK では、すべてのタイプの旋盤用チャックに対応する豊富なベースジョーを取り揃えています。タングと溝付きジョーインターフェースに加え、 SCHUNK は精密セレーショントップジョー用の焼き入れした高精度の研磨済みベースジョーも提供しています。クロージョーを備えたジョーツールチェンジチャックでシームレスなクランプが行えない場合は、例えば ½ 歯オフセットのベースジョーを使用してクランプギャップをカバーすることができます。

搬送ユニットは 1 セット =3 点 から成り、円筒ネジを含みます。円筒ネジなしで納品されるベースジョー EWB-MT を除く。

高性能をお約束。メリット。

  • 舌と溝そして接地面は研磨されています。それらは高い寸法精度と迅速で簡単な取り扱いを保証します。
  • 研削セレーションは耐用寿命を延ばし、ベースジョーの高精度および表面品質を保証します。
  • 固定チャック内のベースジョーとトップジョーで構成されるクランプユニットを交換することで、セットアップ時間が短縮されます
  • ベースジョー

    ベースジョー

    SCHUNK では、すべてのタイプの旋盤用チャックに対応する豊富なベースジョーを取り揃えています。タングと溝付きジョーインターフェースに加え、 SCHUNK は精密セレーショントップジョー用の焼き入れした高精度の研磨済みベースジョーも提供しています。クロージョーを備えたジョーツールチェンジチャックでシームレスなクランプが行えない場合は、例えば ½ 歯オフセットのベースジョーを使用してクランプギャップをカバーすることができます。
    搬送ユニットは 1 セット =3 点 から成り、円筒ネジを含みます。円筒ネジなしで納品されるベースジョー EWB-MT を除く。
    系列を表示
    149300
    傾斜セレーション 
    タングと溝 
    18.0 mm
    149301
    傾斜セレーション 
    タングと溝 
    20.0 mm
    149302
    傾斜セレーション 
    タングと溝 
    20.0 mm
    149303
    傾斜セレーション 
    タングと溝 
    26.0 mm
    156099
    傾斜セレーション 
    1/16" x 90° 
    17.0 mm
    156100
    傾斜セレーション 
    1/16" x 90° 
    17.0 mm
    156101
    傾斜セレーション 
    1/16" x 90° 
    21.0 mm
    156103
    傾斜セレーション 
    1/16" x 90° 
    21.0 mm
    156104
    傾斜セレーション 
    1/16" x 90° 
    21.0 mm
    156105
    傾斜セレーション 
    3/32" x 90° 
    25.5 mm