arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SWB-SA 250-21 Ilustração semelhante

SWB-SA 250-21

Castanhas de aperto total feitas de alumínio

ID 170103

In stock
SWB-SA 250-21, Castanhas de aperto total feitas de alumínio

Características do produto:
  • Serração: 1/16" x 90°
  • Largura da ranhura: 21 mm
  • Unidade de entrega: 1 kit = 3 peças
Ferramentas:
  • Descubra outras castanhas de aderência total, disponíveis em alumínio ou aço. Clique em "Ferramentas" e use nosso localizador rápido de mordentes.
  • Gostaria de personalizar a quantidade de entrega (duas, três, quatro, seis peças)? Clique em "Configurar mordentes individuais".
Gruppo prodotti Ganasce a presa completa in alluminio
Dentatura 1/16" x 90°
Larghezza della scanalatura N [mm] 21.0
Larghezza B [mm] 180.0
Larghezza B1 [mm] 50.0
Altezza H [mm] 78.0
Altezza H2 [mm] 63.0
Lunghezza L [mm] 87.5
Spaziatura dei fori a [mm] 40.0
Spaziatura dei fori b [mm] 28.0
Vite M16
Materiale Alluminio
m/set [kg] 6.27