HM 15
Carbide inserts
ID 300787
HM 15, Carbide inserts
- Height H: 9.5 mm
- Length L: 12.7 mm
- Width B: 12.7 mm
- Thread G: M6
- Material: Carbide insert with steel body
Technical details
| 螺纹 | M6 |
|---|---|
| 最大负载力 [kN] | 20.0 |
| 材料 | 钢体碳化物嵌块 |
当所有尖头均用于夹持时,则最大载荷力值有效。