arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ROTA TPS 315-90 Z-SV90°

ROTA TPS 315-90 Z-SV90°

Placas estacionárias de 3 castanhas, acionadas pneumaticamente

ID 816166

Low stock
Placa de torno elétrico estacionário na versão padrão

Características do produto:
  • Placa de gancho em cunha de 3 castanhas
  • Através do orifício: 90 mm
  • Suporte do fuso: Z270
  • Interface de castanha: 1/16" x 90° Nut 21H7
Dados técnicos:
  • Curso por castanha: 5 mm
  • Força de fixação máx. a 6 bar: 140 kN
  • Pressão máxima de atuação: 3 - 8 bar
  • Altura da placa: 158 mm
  • Peso: 82 kg
Serration 1/16" x 90°
Max. clamping force (at 6 bar) [kN] 140.0
Min. operating pressure [bar] 3.0
Max. operating pressure [bar] 8.0
Stroke per jaw [mm] 5.0
Weight [kg] 82.0

Scope of delivery
Power lathe chuck, studs, T-nuts, straight fitting, elbow-union, assembly tool, operating manual; without top jaws