TM 20
Porca em T simples
ID 148119
TM 20, Porca em T simples
Características do produto:
Características do produto:
- Máx. torque de aperto: 300 Nm
- Unidade de entrega: 1 pedaço
- Esta porca em T é compatível com minha placa de torno? Para encontrar a porca T certa para sua placa de torno, clique em "Ferramentas" e use nosso localizador rápido de mordentes.
Technical details
| Produktová skupina | Jednoduchý kámen do T-drážky |
|---|---|
| Výška H [mm] | 32.0 |
| Průměr D [mm] | 32.0 |
| Max. utahovací moment [Nm] | 300.0 |
Při výběru T-matic zkontrolujte prosím připojovací rozměry sklíčidla (ozubení / šířka drážky).