Quel que soit le lieu ou le mode de travail, la prise des pièces est toujours rapide et sûre. Même en cas de panne de courant. En parlant de vitesse, personne ne peut rivaliser avec nos héros magnétiques lorsqu'il s'agit d'être prêt en un rien de temps. Une courte impulsion de courant suffit pour que les préhenseurs magnétiques soient prêts à être utilisés.
Simple, facile à utiliser et exceptionnellement fort - il est temps d'ajouter la force invisible du magnétisme à votre production !
Le fonctionnement du préhenseur magnétique est basé sur la combinaison d'aimants Alnico et néodymes. Pour activer le système, une impulsion électrique traverse la bobine, qui inverse la polarité des aimants AlNiCo. Le flux magnétique des aimants AlNiCo traverse les aimants néodymes à l'état désactivé et ferme le circuit magnétique sur le corps en acier du préhenseur. La pièce est toujours maintenue en toute sécurité - ceci est assuré par le mode de fonctionnement des préhenseurs, qui est basé sur une combinaison d'aimants électriques et permanents et qui maintient de manière fiable le flux magnétique même lorsqu'il est désactivé.
Communication via E/S numériques
pour alimentation électrique
système électronique de régulation et de puissance intégré pour la commande du servomoteur
pour inversion de pôle des aimants AlNiCo
entouré d'une bobine électromagnétique
achemine le flux magnétique via la pièce à usiner
Dans le SCHUNK Robot Application Center CoLab , nous travaillons avec vous pour tester votre application. De cette façon, nous vous aidons à choisir le préhenseur magnétique la mieux adaptée à votre besoin.
Contactez dès à présent votre contact SCHUNK local afin que nous puissions discuter de votre application.