Pour de nombreuses applications complexes, notre « Pneumatic Power » a toujours assez d'air - et d'endurance. Parce que nos pinces pneumatiques tiennent toujours leurs promesses.
Les pinces pneumatiques SCHUNK sont divisées en trois catégories
Dans le segment Premium, vous trouverez 12 pinces différentes de la plus haute qualité avec un grande étendue de versions et d'options. Nous vous proposons non seulement des pinces robustes offrant les meilleures caractéristiques de l'industrie, mais aussi des pinces de préhension sans maintenance et des durées de vie maximales. Notre conseil : complétez vos pinces pneumatiques avec nos détecteurs de précision pour détecter différentes informations ou les positions de course.
Les personnes qui recherchent une pince puissante et polyvalente seront satisfaits par la nouvelle pince PGL-plus-P. Cette pince universelle pneumatique offre un ensemble de performances uniques en matière de course, de force et de fixation, ce qui la rend parfaitement adaptée aux tâches de manipulation nécessitant de la flexibilité.
Vous avez des questions sur le choix de la bonne pince ?
Appelez-nous, nous serons heureux de vous aider.
+49-7133-103-2929
Plus votre application est exigeante, plus les performances de la pince pneumatique doivent être précises pour répondre à la tâche à accomplir. Avec notre segment Tech, vous disposez de toute une gamme de « spécialistes », comme des pinces spécialement conçues pour la manipulation de joints toriques, d'engrenages ou de jantes.
Pinces angulaires/radiales :
Petites pièces : GAP
Universelle : DRG
Pinces parallèles :
Petites pièces : GAP , KTG
Universelle : DPG-plus , PGB
Course longue : SPG , PSH , PFH
Pinces concentriques :
Petites pièces : LOG , ORG
Universelle : DPZ-plus , PZB-plus , PZV , Pinces avec interface cylindrique
Dans notre segment Economy, l'accent est mis non seulement sur la performance, mais aussi sur la rentabilité : vous obtenez la véritable qualité SCHUNK à des conditions attrayantes. Optimisé pour tous les champs d'application standards dans des environnements propres. Les pinces se concentrent sur les caractéristiques essentielles, et assurent ainsi une utilisation efficace en fonctionnement.