PDU 2
Entraînement compact
Moteur servo-électrique avec angle de rotation > 360°, transmission précise et contrôleur intégré
Description
Avantages - Vos bénéfices
- servomoteur CC sans balais
pour une utilisation flexible grâce au réglage de position, vitesse et couple - Couple, vitesse et et précision élevés
pour une accélération rapide et des temps de cycle courts avec une précision élevée - Électroniques de commande et de puissance complètement intégrées
pour un système de contrôle décentralisé - Options de commande variées
pour une intégration simple dans les systèmes de commande existants via PROFIBUS-DP ou CAN - Éléments de raccordement standards et concept de contrôle intégré
pour de nombreuses possibilités de combinaisons avec d'autres modules mécatroniques - Interface de service : USB Host et USB Device
pour le paramétrage et la mise à jour du firmware par clé USB ou PC - Commutateur rotatif et interrupteur DIP
pour l'adressage manuel du bus de terrain, réglage de la vitesse en bauds et fonctions de service - Entrées digitales
pour une interrogation facile et intégrée des signaux des capteurs
Options et informations particulières
- Électroniques intégrées
La commande électrique de PDU s'effectue par le biais du système électronique de régulation et de puissance entièrement intégré. Par conséquent, aucun contrôleur externe supplémentaire n'est nécessaire pour le module. - Intégration simple
Diverses interfaces telles que PROFIBUS DP ou CAN sont disponibles pour la communication. Cela permet l'utilisation de réseaux de bus industriels et une intégration simple dans les systèmes de commande existants est possible. Divers câbles sont disponibles pour le raccordement de l'alimentation et de la communication. - Types de régulation
Régulation de position, de la vitesse de rotation, du courant - Fonctions de surveillance
Surveillance I²t, surveillance du courant, détection de panne de tension, surveillance des erreurs de poursuite, surveillance des fins de course logiciels, surveillance de position