arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
CRT 12-5 Illustration similaire

CRT 12-5

Outil de limage

ID 1427058

Outil de limage CRT, Taille: 12, pneumatique

  • Compensation max. X: ± 8 mm
  • Compensation max. Y: ± 8 mm
Angle de compliance X max. [°] ± 1.8
Compensation max. X [mm] ± 8
Angle de compliance Y max. [°] ± 1.8
Compensation max. Y [mm] ± 8
Fixation de l'axe intégré(e)
Trajectoire de compensation recommandée [mm] ± 4
Force de compliance radiale min. [N] 18.0
Force de compliance radiale max. [N] 62.0
Pression de compensation min. [bar] 1.0
Pression de compensation max. [bar] 4.1
Course de la lime [mm] 5.0
Nombre de courses au ralenti [1/min] 12000.0
Pression d'utilisation [bar] 6.2
Emission de bruit [dB(A)] 85
Consommation d'air maximale [l/s] 2.8
Porte-outils Porte-lime Ø 5 mm
Raccord pneumatique broche 10 mm
Raccord pneumatique compensation 4 mm
Poids [kg] 3.08
Température ambiante mini. [°C] 5.0
Température ambiant maxi. [°C] 35.0
Diamètre D [mm] 109.2
Hauteur Z [mm] 251.3
Force Fx max. [N] 62.0
Force Fy max. [N] 62.0

Informations générales concernant la gamme

Conditions ambiantes
Veuillez noter que l'unité ne convient pas pour une utilisation où des liquides de refroidissement ou des fluides de coupe sont présents.

Fixation
au niveau du bras du robot ou comme unité stationnaire

Actionnement
pneumatique, via de l'air comprimé filtré (<5 µm, sec) et huilé (1-2 gouttes par minute)

Garantie
24 mois