arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.

Porte-outils de serrage polygonal TRIBOS

마이크로에서 매크로까지

TRIBOS는 대용량 절삭까지도 포함하여 매우 정밀한 미세 가공 시에 강력한 성능을 발휘합니다. 특허받은 TRIBOS 다각형 클램핑 기술을 갖춘 SCHUNK는 다양하고 광범위한 적용 분야로 인해 뛰어난 툴홀딩 시스템을 제공합니다.
동심도가 0.003mm 미만인 우수한 특성으로 인해 보다 긴 사용 수명과 최상의 표면 품질을 제공합니다. TRIBOS는 유지보수가 전혀 필요 없으며 벌집/앵커 구조로 인해 이상적인 방법으로 진동을 감쇠합니다. 중간 슬리브로 인해 추가적인 다목적 클램핑 범위를 제공합니다.

당사의 성능 보장. 귀사의 이점

  • 미세 가공부터 초정밀 가공, 중부하 및 대용량 금속 절삭에 이르는 광범위한 범위
  • 0.003mm 미만인 동심도 특성
  • 유지보수가 전혀 필요 없음
  • 최상의 진동 감쇠
  • 회전 대칭 디자인
  • Tous les filtres
    233 résultats
    TRIBOS-S

    TRIBOS-S

    매우 슬림한 디자인! 가장 엄격한 가공 조건에서도 정밀합니다. 공작물 영역에 접근하기 어렵고, 기존 클램핑 시스템이 한계에 도달한 경우 매우 슬림하게 디자인된 TRIBOS-S 다각형 툴홀더가 최선의 선택이 될 것입니다.

    최상의 영구적 런아웃 및 반복 정확도( 0.003 mm 미만)를 통해 훨씬 향상된 절삭 작업을 보장하여 툴 사용 수명이 4배 이상 향상됩니다.
    Afficher la série
    TRIBOS-RM

    TRIBOS-RM

    TRIBOS-RM은 최대 85,000 RPM 이상의 미세 절삭 시 강력한 HSC 기계가공에 적합합니다. 0.003 mm 이하의 뛰어난 흔들림 정확도 및 앵커 구조로 인한 안정성으로 인해 매우 컴팩트한 툴 홀더 마운팅의 기반이 되며, 이를 통해 정밀하고 공정 안정성이 높은 금속 절삭을 보장합니다. 다양한 사이즈로 제공되므로 작고 매우 동적인 가공 센터에 사용하기에 매우 적합합니다.
    Afficher la série
    TRIBOS-Mini

    TRIBOS-Mini

    TRIBOS-Mini는 정밀 가공 시 표준입니다. 이 다각형 클램핑 시스템은 주택 건축, 성형, 전극의 세선 세공 작업 및 의료 기술과 전자 기술, 시계 제조 산업 또는 매우 섬세한 금형 구조 산업 분야의 각인 작업에 사용됩니다. TRIBOS-Mini를 사용하여 Ø 0.3 mm부터 시작하는 극소형의 섕크를 클램핑할 수 있기 때문에 특수 공구를 통한 시간과 비용이 많이 소요되는 제조 과정이 더는 필요 없습니다.
    Afficher la série