arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
FDB-300 類似のイラスト

FDB-300

バリ取りスピンドル

ID 322202

バリ取りスピンドル FDB, サイズ: 300, 空圧式

  • 補正XY: 7.6 mm
  • X 軸方向の最大補正量: ± 7.5 mm
  • Y 軸方向の最大補正量: ± 7.5 mm
動力 [W] 300.0
X 軸方向の最大補正量 [mm] ± 7.5
Y 軸方向の最大補正量 [mm] ± 7.5
推奨補正量 [mm] ± 3
最小補正力 [N] 12.7
最大補正力 [N] 42.0
最小補正圧力 [bar] 1.0
最大補正圧力 [bar] 4.1
アイドル速度 [1/min] 30000.0
作動圧力 [bar] 6.2
騒音発生 [dB(A)] 78
アイドル圧縮空気消費量 [l/s] 5.6
静止時圧縮空気消費量 [l/s] 10.2
コレット径 [mm] 6.0
重量 [kg] 1.15
最低周囲温度 [°C] 5.0
最高周囲温度 [°C] 35.0
D 径 [mm] 72.6
高さ Z [mm] 226.4
力 Fx max. [N] 42.3
力 Fy 最大 [N] 42.3

モデルシリーズに関する一般注意事項

周囲条件
このユニットは、クーラントまたは切削用フルードが存在する領域での使用には適さないことに注意してください。

型式
ロボットアームで、または静止ユニットとして

作動
空圧式、濾過した圧縮空気付き (10 microns):乾燥時、非潤滑

保証
24 カ月