arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
FDB-340-RS Illustration similaire

FDB-340-RS

Broche d'ébavurage

ID 322208

Broche d'ébavurage FDB, Taille: 340, avec rappel par ressort, pneumatique

  • Chemin de compensation XY: 7.6 mm
  • Compensation max. X: ± 5.5 mm
  • Compensation max. Y: 0 mm
Puissance [W] 340.0
Compensation max. X [mm] ± 5.5
Compensation max. Y [mm] 0
Fixation de l'axe intégré(e)
Trajectoire de compensation recommandée [mm] ± 3
Force de compensation min. [N] 9.8
Force de compensation max. [N] 38.3
Pression de compensation min. [bar] 1.0
Pression de compensation max. [bar] 4.1
Vitesse à vide [1/min] 40000.0
Pression d'utilisation [bar] 6.2
Emission de bruit [dB(A)] < 78
Consommation d'air à vide [l/s] 2.8
Consommation d'air verouillée [l/s] 10.2
Diamètre de pince de serrage [mm] 6.0
Poids [kg] 1.13
Température ambiante mini. [°C] 5.0
Température ambiant maxi. [°C] 35.0
Diamètre D [mm] 72.6
Hauteur Z [mm] 226.4
Force Fx max. [N] 42.3
Force Fy max. [N] 42.3

Informations générales concernant la gamme

Conditions ambiantes
Veuillez noter que l'unité ne convient pas pour une utilisation où des liquides de refroidissement ou des fluides de coupe sont présents.

Fixation
au niveau du bras du robot ou comme unité stationnaire

Actionnement
pneumatique , par air comprimé filtré (10 µm) : sec et non lubrifié

Garantie
24 mois