arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
PVP-L30-22 430x380

PVP-L30-22 430x380

Zubehör Magnetspanntechnik Standard

ID 1358588

Zubehör Magnetspanntechnik Standard

Produktmerkmale:
  • 8fach Polplatte
  • Zum Einfräsen von Konturen und Sonderformen.
  • Technologie: Parallelpol
  • Passend zu: MFPS-P-A1-L30 430 x 380
Technische Daten:
  • Abmessungen: 430 x 380 x 22 mm
  • Polteilung: 30 mm + 10 mm
  • Gewicht: 27 kg
Länge [mm] 430.0
Breite [mm] 380.0
Höhe [mm] 22.0
Gewicht [kg] 27.0

Levering
Poolplaat, bevestigingsschroeven