SGWB-G3 125-84.5-40
リバーシブルジョーグリップ
ID 1395496
システムジョー、標準
特長:
特長:
- リバーシブルグリップジョー
- 適合タイプ: KSX 125, KSX-C 125
- 寸法: 125 x 84,5 x 40 mm
- クランプステップ: 16 mm
- グリップステップ: 3 mm
- 重量: 2.2 kg
技術的詳細
| 폭 [mm] | 125.0 |
|---|---|
| 깊이 [mm] | 40.0 |
| 높이 [mm] | 84.5 |
| 번들 | 부품 |
| 중량 [kg] | 2.2 |
제공 범위
시스템 죠, 고정 나사