SGS-F 100-95-50
Ganasce in acciaio
ID 430096
Ganasce base, standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Ganascia in acciaio, fissa
- Viti incl.
- Adatto per: KSG 100
- Dimensioni: 99 x 95 x 50 mm
- Peso: 3.3 kg
Technical details
| 宽度 [mm] | 99.0 |
|---|---|
| 深度 [mm] | 95.0 |
| 高度 [mm] | 50.0 |
| 束 | 件 |
| 重量 [kg] | 3.3 |
标配范围
系统夹爪、紧固螺钉