SSH-K 3/4"-620
Accessoires klauwplaten standaard
ID 9987241
Accessoires klauwplaten standaard
Productkenmerken
Productkenmerken
- Ratels
- Voor een snelle aandrijving van handmatige klauwplaten van SCHUNK
- Geïntegreerde ratelfunctie
- Vierkantaandrijving
- Geschikt voor: ROTA-S flex 1200, 1400; ROTA-ML flex 2+2 800, 1000, 1200
- Vierkante verbinding: 3/4"
- Lengte: 620 mm
- Gewicht: 2.65 kg
Technické údaje
| Vierkante verbinding | 3/4" |
|---|---|
| Lengte [mm] | 620.0 |
| Materiaal | Chroom-vanadiumstaal |
| Gewicht [kg] | 2.65 |