GSC-G-1 M10-T12
标准手动夹持系统的附件
Ident.-Nr. 430422
标准手动夹持系统的附件
产品特性:
产品特性:
- 基体用夹持螺钉
- 用于通过本体直接固定夹紧装置。
- 适用于T 型槽: 12 mm
- 螺纹 : M10
- 重量: 0.1 kg
Technische Details
| Thread | M10 |
|---|---|
| Suitable for T-slot [mm] | 12.0 |
| Weight [kg] | 0.1 |
Scope of delivery
Clamping screws