MCM Flex 150
Bevestigingsmembraan
ID 1664763
Klemmembraan standaard
Productkenmerken
Productkenmerken
- Zacht bevestigingsmembraan
- Voor vervormingsgevoelig klemmen van werkstukken met dunne wanden
- Geschikt voor: ROTA MEM 150
- Afmetingen: Ø150 x 47.5 mm
- Max. uitzetting in diameter: 2.2 mm
- Openingsslag in diameter: 1.3 mm
- Restslag in diameter: 0.9 mm
- Gewicht: 2.5 kg
Détails techniques
| Expansion maximale du diamètre [mm] | 2.2 |
|---|---|
| Course d’ouverture de diamètre [mm] | 1.3 |
| Course résiduelle sur le diamètre [mm] | 0.9 |
| Poids [kg] | 2.5 |
Etendue de la livraison
Membrane de fixation, vis de fixation