arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
MCM Flex 300 图片仅供参考

MCM Flex 300

Membrane de serrage

N.º de identificação 1664782

Membrane de serrage standard

Caractéristiques des produits :
  • Membrane de serrage souple
  • Pour le serrage de pièces sensibles à la déformation et à paroi mince
  • Compatible avec: ROTA MEM 300
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: Ø300 x 47.5 mm
  • Expansion maximale du diamètre: 2.2 mm
  • Course d’ouverture de diamètre: 1.3 mm
  • Course résiduelle sur le diamètre: 0.9 mm
  • Poids: 5.5 kg
Expansion maximale du diamètre [mm] 2.2
Course d’ouverture de diamètre [mm] 1.3
Course résiduelle sur le diamètre [mm] 0.9
Poids [kg] 5.5

Etendue de la livraison
Membrane de fixation, vis de fixation