GBG 125-40-11.5
Mors à crocs
Identyfikator 1373284
Mors rapportés, standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Mors, grip
- Interface 1: W-125-1
- Dimensions: 125 x 40 x 11,5 mm
- Poids: 0.36 kg
Szczegóły techniczne
| Largeur [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Profondeur [mm] | 11.5 |
| Hauteur [mm] | 40.0 |
| Offre groupée | Pièce |
| Poids [kg] | 0.36 |
Etendue de la livraison
Mors rapporté, vis de fixation