GBG 90-35-10
Mors à crocs
ID 490571
Mors rapportés, standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Mors, grip
- Interface 1: W-90
- Dimensions: 90 x 35 x 10 mm
- Poids: 0.2 kg
Détails techniques
| Šířka [mm] | 90.0 |
|---|---|
| Hloubka [mm] | 10.0 |
| Výška [mm] | 35.0 |
| Svazek | kus |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.2 |
Rozsah dodávky
Upínací čelist, upevňovací šrouby