SGP-3 125-76-19
Swivel plates
ID 432720
시스템 죠, 표준형
제품 특징:
제품 특징:
- 펜듈럼 플레이트, 제거 가능
- 인터페이스 1: W-38
- 적합한 대상: KSC3 80, KSC-D 80, KSC-F 80
- 치수: 125 x 76 x 19 mm
- 중량: 1.3 kg
Technical details
| Width [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Depth [mm] | 76.0 |
| Height [mm] | 19.0 |
| Bundle | piece |
| Weight [kg] | 1.3 |
Scope of delivery
System jaw, mounting screws; without 6-fold reversal jaws