arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
JBM 103 Illustration similaire

JBM 103

Ébauches de mors

ID 114413

JBM 103, Ébauches de mors

Caractéristiques des produits :
  • Denture: 1.5 mm x 60°
  • Largeur de rainure: 16 mm
  • Unité de livraison: 1 pièce
Outils :
  • Découvrez d'autres ébauches de mors assorties dans d'autres dimensions ou d'autres mors de mandrin adaptés à votre mandrin de tour ! Cliquez sur « Outils » et utilisez notre outil de recherche rapide de mors de serrage.
  • Concevez vos ébauches de mors en fonction de vos besoins si vous n'avez pas trouvé d'option appropriée dans l'outil de recherche rapide de mors de serrage. Cliquez sur « Configurer les mors de serrage individuels » pour adapter les dimensions à vos besoins, définissez l'entre-axe des trous, confiner l'ébauche ou procéder à d'autres ajustements.
Product group Jaw blanks
Serration 1.5 mm x 60°
Slot width N [mm] 16.0
Width B [mm] 40.0
Height H [mm] 100.0
Length L [mm] 110.0
Min. distance a (jaw tip up to first hole) [mm] 13.0
Min. distance b (first up to second hole) [mm] 30.0
Screws M12
Material Steel 16MnCr5 suitable for case hardening
m/piece [kg] 3.4