MMS 22-PI1
プログラマブルマグネットスイッチ
オートメーションコンポーネントのステータスモニターに磁気スイッチが使用されています。非接触式で磁石の接近を検知し、所定のしきい値を超えると、デジタル値を出力します。このしきい値をプログラミングすることができます。
Description
利点と特長
- 個別スイッチングポイントにより干渉なし
マグネットスイッチ全体を挿入できるため、突き出したセンサーシステムによる干渉範囲の発生なし - わずかな時間でプログラム可能
切り替え点とヒステリシスの非接触調整による - 調整可能なヒステリシス
非常に低いストロークでも正確なポジションモニターが可能 - 狭い設置スペースに好適
TeachTool プラグによる有線ティーチング - LED ディスプレイ仕様
スイッチング位置をセンサーで直接制御 - 標準プラグコネクター仕様
延長ケーブルの素早く簡単な交換が可能 - PUR バージョンにおける柔軟性の高いケーブル
長寿命 - センサー溝への設置
省スペースで製品上に素早く簡単に組み付け可能
オプション、その他
- 高い保護等級
プラグイン時は保護等級 IP67、きれいな環境またはほこり・汚れがある環境や水との接触がある状況での使用向け。他の媒体 (クーラント、酸や塩基など) との接触がある状況での使用も可能な場合が多いですが、シュンクはいかなる保証もいたしません。 - 電源
10~30 V DC (残留リップル < 10% にて) - 干渉の原因
センサーは近傍の磁場の影響を受けます。妨害となる磁場の発生源としては、モーター、電気溶接機、永久磁石、レンチやチップなど磁化された物質 (ソフトマグネット) などがあります。