arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.

Sélection de l'axe linéaire

Concept d'entraînement
Azionamento a mandrino:
Posizionamento preciso con elevata forza motrice

Trasmissione a cinghia dentata:
velocità e accelerazione elevate

Trasmissione a pignone e cremagliera:
elevata precisione di ripetibilità con corse lunghe

Azionamento lineare diretto:
per una precisione speciale e un'elevata dinamica
Gammes
Alpha:
Asse lineare universale con azionamento a mandrino per il posizionamento preciso ad una forza di trasmissione elevata.
Beta:
Asse lineare universale
Delta:
Asse lineare piatto
Gamma:
Asse lineare universale con profilo chiuso per soddisfare le esigenze elevate di rigidezza.
LDL:
Asse lineare piatto con motore lineare e guida lineare
LDN:
Asse lineare universale con profilo X singolo, motore lineare e guida a rulli
LDM
Asse lineare universale con profilo X doppio, motore lineare e guida a rulli
LDT:
Asse lineare universale con profilo X triplo, motore lineare e guida a rulli
LDK:
Asse a corsa breve con motore lineare e guida a rulli
SLD:
Il tuttofare per assi dinamici, con motore lineare e guida a rotaia profilata.
ELB:
Asse con corsa breve e azionamento motore lineare con guide a rulli incrociate
Taille
Alpha:
dimensioni delle guide (15, 20, 30 e 35)

Beta
Larghezza dell'asse lineare

Delta:
Larghezza dell'asse lineare

Gamma:
Larghezza dell'asse lineare
Entraînement
Carrello azionato:
in questa versione, il servomotore è collegato alla slitta e il profilo viene spostato oppure è possibile spostare la slitta azionata
Type d'orientation
Guida a rotaia:
Per la precisione di posizionamento e il carico di coppia massimi

Guida a rulli:
per velocità massime
Version
Standard, orizzontale:
in questa versione, il servomotore è fissato alla slitta e il profilo viene spostato orizzontalmente

Asse di sollevamento, verticale:
in questa versione, il servomotore è fissato alla slitta e il profilo viene spostato verticalmente
Type d'entraînement
Singolo dado (M): Azionamento del mandrino ad alta precisione
Doppio dado (MM): Azionamento del mandrino con la massima precisione
Diamètre de broche [mm]
Il diametro appropriato del mandrino è determinato automaticamente selezionando la serie e le dimensioni.
Pas de vis [mm]
Il passo del mandrino più adatto all'applicazione desiderata può essere selezionato tra diverse opzioni.

Il passo del mandrino non ha alcun effetto sul dimensionamento dei profili d'ingombro.
La dinamica dell'azionamento ne risulta compromessa.
Longueur de chariot
Slitta lunga (SL):
Selezionando la lunghezza della slitta "lunga", il possibile carico di coppia (My, Mz) dell'asse lineare aumenta.
linearmodule
Massima personalizzazione?
La tua configurazione è al di fuori della nostra gamma normale? Contattaci e realizzeremo quello che ti serve.