arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
Axe linéaire sélectionné
SLD 11-S

Configuration d'axe linéaire

Variante sélectionnée
Course [mm]
La course souhaitée de l'axe linéaire peut être saisie à ce stade.

Si l'axe linéaire a été conçu à l'aide de l'assistant de dimensionnement de l'axe linéaire, la course est automatiquement adoptée et ne peut pas être modifiée, car cela affecte les caractéristiques techniques de l'axe linéaire.
Position de la glissière [mm]
Longueur totale de l'axe linéaire [mm]
Bandes de montage côté plancher
L'unité peut être fixée au choix via des coulisseaux ou des baguettes de fixation.


Lardons
L'axe linéaire peut être fixé au choix via des écrou en T ou des brides.

Les brides peuvent être fixés sur différents côtés de l'axe linéaire.


régulateur de vitesse
L'utilisation de l'axe avec certains variateurs dépend du système de mesure choisi. Les combinaisons proposées ont été testées et validées par SCHUNK.

D'autres systèmes de mesure ou une utilisation avec d'autres variateurs sont possibles sur demande – nous nous ferons un plaisir de vous conseiller.

La longueur maximale de la bande de mesure DRIVE-CLiQ est de 4 mètres. Des longueurs supérieures peuvent être obtenues, par exemple, avec le système de mesure EnDat 2.2 et un convertisseur de signaux vers DRIVE-CLiQ.

Si l'option « autres fabricants » est sélectionnée pour le variateur, l'axe est configuré par défaut avec le système de mesure HIPERFACE® SIL2/PLd.
Système de mesure
Les systèmes de mesure de déplacement absolus sont disponibles au choix avec les interfaces HIPERFACE® ou DRIVE-CLiQ.

D'autres systèmes de mesure sont disponibles sur demande.

La longueur maximale de la bande de mesure DRIVE-CLiQ est de 4 mètres. Des longueurs supérieures peuvent être obtenues, par exemple, avec le système de mesure EnDat 2.2 et un convertisseur de signaux vers DRIVE-CLiQ.
Encodeur de sécurité
Les systèmes codeur sont certifiés SIL2/PLd.
Cela signifie que même les applications exigeantes avec des besoins élevés dans le domaine de la sécurité machine peuvent être implémentées.
Prise sortie du moteur
Le point de sortie du connecteur de moteur peut être choisi en fonction de l'application souhaitée.





Le côté sélectionné est également adopté dans le modèle CAO.
Nombre de freins de maintien
Technologie de freinage
Nombre de freins de maintien​
En option, l'axe linéaire est disponible avec un ou plusieurs freins de maintien de sécurité.​
Ce frein de maintien est à commande pneumatique.​
Il est activé à l'état non alimenté.​
Le frein de maintien sert ainsi à maintenir la position de l’axe linéaire lorsqu’il n’est pas alimenté.​
Le frein de maintien est également adapté aux applications dans le domaine de la sécurité des machines.​
Lorsqu’un frein est présent, il est monté du côté des câbles de raccordement (sauf SLD Mini).​

SLD 1x (Mini) : 80 N​
SLD 1x (Midi / version standard / usage intensif) :
400 N par frein​
SLD 2x (version standard) : 600 N par frein​
SLD 2x (usage intensif) : 850 N par frein​ ​
Adaptateur de graissage
L'adaptateur de lubrification permet la jonction à un système de lubrification fourni par le client.
L'adaptateur de lubrification est toujours monté en face des connexions électriques sur le chariot.

Axes linéaires sur mesure et configurables

Quantité commandée
SLD-11-S-H2-R-00010-1-0NN-N-N-N
Vous voulez une personnalisation maximale ?
Votre configuration se situe-t-elle en dehors de notre fourchette normale ? Contactez-nous et nous ferons en sorte que cela se produise.