arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.

Spécifications du changeur outils

Charge utile du robot [kg]
Types de robots
Remarque : si vous disposez de cette information, indiquez ici le nom de votre type de robot.
Sélection de la série
CPS
Avantages
• Compatibilité de bout en bout
Les applications existantes peuvent être étendues et remplacées en toute transparence 1:1 par le système CPS grâce à la compatibilité totale avec les têtes de changement et les adaptateurs SWS.
Sélection optimale de la taille
Avec 18 tailles, le CPS permet une large gamme d'applications
Transmission polyvalente des médias
La vaste gamme de modules de signaux, de pneumatiques, de fluides et de communication élargit le champ d'application du changeur d'outils.
Longue durée de vie
L'utilisation d'acier trempé dans toutes les pièces fonctionnelles augmente la charge admissible et prolonge la durée de vie.
Détection des capteurs
Des capteurs en option permettent de vérifier de manière fiable l'état de verrouillage de la tête de changement et la présence de l'adaptateur.
Nouveau mécanisme de verrouillage
Le nouveau système de verrouillage auto-retenu avec ressort intégré assure un couplage fiable entre la tête de changement et l'adaptateur et augmente la sécurité opérationnelle en cas de perte inattendue d'air comprimé.
Installation simple
L'installation peut être réalisée rapidement et facilement en utilisant des plaques interfaces standardisées ou des modèles de brides ISO.
Alimentation électrique intégrée
Les passages pneumatiques intégrés assurent l'alimentation fiable en énergie pneumatique des modules de manutention et des outils

CPB
Avantages
• Mécanisme de verrouillage éprouvé
Le mécanisme à goupille à verrouillage positif et à retenue automatique en acier inoxydable trempé sous vide repose sur plus de 20 ans d'expérience dans le domaine du maintien stationnaire d'outils et de travaux, et offre une stabilité maximale ainsi qu'une longue durée de vie.
• Sécurité d'utilisation maximale
Le système de verrouillage automatique avec ressort intégré garantit un accouplement fiable entre la tête de changement et l'adaptateur, même en cas de chute inattendue de la pression de l'air comprimé.
• Alimentation électrique intégrée
Les passages pneumatiques supplémentaires assurent l'alimentation fiable en énergie pneumatique des modules de manutention et des outils
• Détection des capteurs en toute sécurité
Des capteurs disponibles en option vérifient l'état de verrouillage de la tête de changement et de l'adaptateur, ainsi que la présence d'effecteurs finaux. Toutes les tailles sont préparées pour la détection par capteur en option
• Installation simple
L'interface ISO intégrée, conforme à la norme ISO 9409, du côté robot et côté outil, permet un montage rapide et réduit les efforts de mise en service.
• Transmission polyvalente des médias
Une large gamme de modules de signaux, de pneumatiques, de fluides et de communication élargit le champ d'application du changeur d'outils. L'interface de boulons intégrée facilite la fixation des modules et leur contour peu gênant est impressionnant.

CMS
Avantages
Interface de fixation ISO
pour un montage facile sur la plupart des modèles de robots sans plaques d'adaptation supplémentaires
• Le verrouillage et la détection de présence de l'outil sont préparés
pour une détection fiable des processus en standard, les capteurs sont en option
• Passages pneumatique intégrés
permettent d'acheminer l'air comprimé et le vide à travers
• Levier de verrouillage
Technologie (levier poussoir) éprouvée pour l'entraînement manuel sans outils supplémentaires
Grande variété de modules
pour diverses options de transmission média
Disponible comme variante de base CMS-B
sans passage pneumatique intégré pour les applications simples
Plaque d'adaptation côté robot
Surface de fixation du module médium A
Surface de fixation du module A
Remarque : les modules répertoriés ici constituent un extrait de notre gamme standard. Pour obtenir un aperçu complet, utilisez notre configurateur optimal et précis ou contactez notre service commercial.

Configurateur de changeur outils "Rapide et simple"

Quantité commandée
Tête de changement incluant les modules et la plaque d'adaptation
Outil avec modules
Vous voulez une personnalisation maximale ?
Votre configuration se situe-t-elle en dehors de notre fourchette normale ? Contactez-nous et nous ferons en sorte que cela se produise.