arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
ROTA-M flex 2+2 260 Z220-SV90°

ROTA-M flex 2+2 260 Z220-SV90°

Mandrin flexible 4 mors à compensation

ID 1389670

Mandrins à serrage manuel standard

Caractéristiques des produits :
  • Mandrin à compensation pendulaire à 4 mors
  • Compensation centrée des mors opposés
  • Support de broche: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
  • Interface des mors: 1/16" x 90° Nut 17H7
Caractéristiques techniques :
  • Course par mors : 9.5 mm
  • Course de compensation par mors: 5.1 mm
  • Force de serrage max.: 100 kN
  • Couple de rotation max.: 120 Nm
  • Vitesse de rotation max.: 2700 1/min
  • Poids: 41 kg
Note
  • Lors de l'utilisation du serrage à deux mors, un couvercle de fermeture est nécessaire pour bloquer une paire de mors.
Type de broche ISO 702-4
Taille de broche Nr. 8 (Z220)
Denture 1/16" x 90°
Vitesse de rotation max. [1/min] 2700
Force de serrage max. [kN] 100
Couple de rotation max. [Nm] 120
Course/mors [mm] 9.5
Compensation course/mors [mm] 5.1
Poids [kg] 41

Etendue de la livraison
Mandrin, écrous en T ou boulons de serrage pour les mors rapportés, mandrin vis de fixation, clé de serrage, rondelle, notice d'utilisation ; sans mors rapportés, sans couvercle de verrouillage