ROTA NCR-F 315 Z220-SV90°
Mandrins automatiques à 6 mors sans passage au centre
ID 860046
Ce produit est un produit ancien.
Mandrins de tour automatique standard sans trou de passage
Information sur l'arrêt de la production :
Information sur l'arrêt de la production :
- Date de fin des ventes: 2023-06-30
- Mandrins de compensation 6 mors
- Système de compensation de force centrifuge
- Dispositif pendulaire à compensation: 2+2+2 mors oscillants par paires
- Support de broche: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
- Interface des mors: 1/16" x 90° Nut 14H7
- Course par mors : 8 mm
- Course du piston: 20 mm
- Dispositif pendulaire à compensation: ± 2 mm
- Force de serrage max.: 80 kN
- Force d'actionnement max.: 40 kN
- Vitesse de rotation max.: 2500 1/min
- Poids: 54 kg
Détails techniques
Type de broche | ISO 702-4 |
---|---|
Taille de broche | Nr. 8 (Z220) |
Denture | 1/16" x 90° |
Vitesse de rotation max. [1/min] | 2500 |
Force de serrage max. [kN] | 80 |
Force d'actionnement max. [kN] | 40 |
Course/mors [mm] | 8 |
Course du piston (H) [mm] | 20 |
Dispositif pendulaire à compensation [mm] | ± 2 |
Poids [kg] | 54 |
Diagramme de la force de serrage/vitesse de rotation
Diagramme de la force de serrage/vitesse de rotation
- Axe X:
- n [min-1]
- Axe Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 165
- red
-
SWB 165
- yellow
-
SHB 165*
- green
-
Force de serrage minimale requise Fspmin 33%