ROTA TB2-LH
Mandrin tout à l'avant pneumatique à 3 mors avec de course double
Ce produit est obsolète et n'est plus disponible.
Produits alternatifs :
Mandrin tout à l'avant pneumatique à 3 mors avec course accélérée et course de serrage avec grand passage au centre pour le serrages extérieur.
Description
Avantages - Vos bénéfices
- Mandrin tout à l'avant de précision et à guidage oblique pour les exigences de qualité les plus hautes
Permet d'obtenir d'excellents résultats d'usinage - Très grand passage au centre
Usinage de tous les diamètres de tubes courants - Grand rendement du système de crémaillère
Fiabilité du processus de serrage grâce à des forces de serrage élevées - Dispositifs de sécurité visuels
Sécurité d'utilisation maximale - Système de lubrification optimisé
Forces de serrage élevées en permanence garanties - Surveillance de l'ouverture et de la fermeture
Sécurité de processus du mandrin de tour - Purge rapide des chambres de compression
Temps de processus plus courts - Vérin pneumatique intégré dans le mandrin
Particulièrement adapté aux tours sans cylindre hydraulique - Glissières de guidage étanches
Protection optimale contre les copeaux et le liquide d'arrosage - Arrivée d'air par bague flottante
Activation ultra simple du mandrin - Forces de serrage élevées à la pression système
Garantissent la sécurité de processus pendant l'usinage - Fonctionnement silencieux
Protection accrue de la santé - Pièces fonctionnelles durcies, polies et anti-corrosion sur toutes les faces
Pour une longue durée de vie
Options et informations particulières
- Puissant à course rapide et à course de serrage
Le principe du mandrin électrique ROTA TB2-LH est basé sur l'obtention d'une grande course de mors rapide en combinaison avec une force de serrage maximale pour une faible consommation d'air. Ceci est obtenu grâce à une course de serrage rapide (à gauche) basée sur deux rapports de transmission différents du corps du mandrin. Grâce à un vérin pneumatique intégré et à une bague de distribution, le mandrin peut être actionné rapidement et facilement. Cependant, ces mandrins électriques ne servent qu'au serrage extérieur ! - En outre, un revêtement anti-corrosion efficace appliqué sur les principaux composants fonctionnels protège de manière significative le SCHUNK ROTA TB2-LH, ce qui augmente la durée de vie du mandrin.