arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
ROTA NCO 1000 Z520-SV90°

ROTA NCO 1000 Z520-SV90°

Mandrins automatiques à 3 mors sans passage au centre

ID 856081

Mandrins de tour automatique standard sans trou de passage

Information sur l'arrêt de la production :
  • Date de fin des ventes: 2023-06-30
Caractéristiques des produits :
  • Mandrin à 3 mors à rampe
  • Support de broche: ISO 702-4 Nr. 20 (Z520)
  • Interface des mors: 3/32" x 90° Nut 30H7
Caractéristiques techniques :
  • Course par doigt: 16 mm
  • Course du piston: 50 mm
  • Force de serrage max.: 410 kN
  • Force d'actionnement max.: 180 kN
  • Max. tr/min: 700 1/min
  • Poids: 707 kg
Type de broche ISO 702-4
Taille de broche Nr. 20 (Z520)
Denture 3/32" x 90°
Max. tr/min [1/min] 700
Force de serrage max. [kN] 410
Force d'actionnement max. [kN] 180
Course/mors [mm] 16
Course du piston (H) [mm] 50
Moment d'inertie [kgm²] 90.3
Poids [kg] 707