arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
ROTA THW 500-128 A15-GBK

ROTA THW 500-128 A15-GBK

Mandrin automatique à 3 mors à changement rapide de mors pour cylindre à course standard

ID 800062

Mandrin de tour automatique avec système de changement rapide de mors standard

Information sur l'arrêt de la production :
  • Date de fin des ventes: 2023-06-30
Caractéristiques des produits :
  • Mandrin à plaque de denture 3 mors
  • Système à changement rapide de mors
  • Perçage: 128 mm
  • Support de broche: ISO 702-1 Nr. 15
  • Interface des mors: Denture droite
Caractéristiques techniques :
  • Course par doigt: 9 mm
  • Pas de dent: 7 mm
  • Course du piston: 30 mm
  • Force de serrage max.: 240 kN
  • Force d'actionnement max.: 133 kN
  • Max. tr/min: 2200 1/min
  • Poids: 216 kg
Type de broche ISO 702-1
Taille de broche Nr. 15
Denture Denture droite
Max. tr/min [1/min] 2200
Force de serrage max. [kN] 240
Force d'actionnement max. [kN] 133
Course/mors [mm] 9
Pas de dent [mm] 7
Course du piston (H) [mm] 30
Moment d'inertie [kgm²] 8.7
Poids [kg] 216