arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
AMC CON SK40 M8x75 L1=94,1 Illustration similaire

AMC CON SK40 M8x75 L1=94,1

Adaptateurs de tige filetée, coniques

ID 23005072

AMC CON SK40 M8x75 L1=94,1, Porte-outils
  • Adaptateurs de tige filetée, coniques
  • Gammes: Adaptateurs de tige filetée, coniques
  • Interface de porte-outils: SK 40
  • Filetage au diamètre de serrage: M8
  • Longueur de projection: 94.1 mm
  • Concentricité: ≤ 0,005 mm mesuré du cône à D1
  • Qualité d'équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Technologie Adaptateurs de tige filetée, coniques
Gammes Adaptateurs de tige filetée, coniques
Interface de porte-outils SK 40
Porte-outil standard DIN ISO 7388-1 AD/AF
Filetage pour boulon de serrage G M8
D2 [mm] 13.8
D3 [mm] 25
Porte à faux L1 [mm]/[pouce] 94,1 mm / 3.7"
L4 [mm] 12
L5 [mm] 75
Poids [kg] 0.95

Version
Pour le serrage de fraises vissées

Concentricité
≤ 0,005 mm mesuré du cône à D1
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
Alimentation en liquide de coupe
Approvisionnement en liquide de refroidissement conformément à la norme ISO 7388 AD/AF
Les alésages pour formulaire AF sont scellés pour le transport.

Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande