AMC CYL HSK-A63 M12x150 L1=176
Adaptateurs de tige filetée, cylindriques
ID 1313765
AMC CYL HSK-A63 M12x150 L1=176, Porte-outils
- Adaptateurs de tige filetée, cylindriques
- Gammes: Adaptateurs de tige filetée, cylindriques
- Interface de porte-outils: HSK-A 63
- Filetage au diamètre de serrage: M12
- Longueur de projection: 176 mm
- Concentricité: ≤ 0,005 mm mesuré du cône à D1
- Qualité d’équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Détails techniques
Technologie | Adaptateurs de tige filetée, cylindriques |
---|---|
Gammes | Adaptateurs de tige filetée, cylindriques |
Interface de porte-outils | HSK-A 63 |
Porte-outils standard | DIN ISO 12164-1 |
Filetage pour boulon de serrage G | M12 |
D2 [mm] | 21 |
L4 [mm] | 150 |
Poids [kg] | 1.375 |
Version
Pour le serrage de fraises vissées
Concentricité
≤ 0,005 mm mesuré du cône à D1